Cintre grand rayon 90° IP44 Ø25mm pour conduit rigide - noir
Legrand
Cintre grand rayon 90° IP44 Ø25mm pour conduit rigide - noir
REF. 07943
EAN.
3414971494039
Accessoire, pour conduits rigides
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Qualité du revêtement de surface | Non revêtu |
Surface polie | Non |
Surface brossée | Non |
Sans halogène | Oui |
---|---|
Diamètre | 25 mm |
Modèle | Écartement |
Avec manchon | Non |
Couleur | Noir |
Documentation
1 document
Fiche technique
1 document
Agrément
NF 004-NF004_1121
(0.78 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION