Cintre grand rayon 90° IP44 Ø25mm et rayon 90mm - sable RAL1015
Legrand
Cintre grand rayon 90° IP44 Ø25mm et rayon 90mm - sable RAL1015
REF. 06243
EAN.
3414971495326
Accessoire, pour conduits rigides
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Qualité du revêtement de surface | Non revêtu |
Surface polie | Non |
Surface brossée | Non |
---|---|
Sans halogène | Non |
Diamètre | 25 mm |
Modèle | Écartement |
Avec manchon | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION