Aller au contenu principal
Logo print

Cintre grand rayon 90° IP44 Ø63mm et rayon 270mm - gris RAL7035

Legrand

Cintre grand rayon 90° IP44 Ø63mm et rayon 270mm - gris RAL7035

REF. 06047 EAN. 3414971493094

Accessoire, pour conduits rigides

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Matériau Plastique
Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
Type de traitement de la surface Non traité
Qualité du revêtement de surface Non revêtu
Surface polie Non
Surface brossée Non
Sans halogène Non
Diamètre 63 mm
Modèle Écartement
Avec manchon Non
Couleur Gris

Documentation

1 document
Fiche technique
F00435FR-03.pdf pdf (0.26 Mo)