CLIPSOTUBE GRIS D.20A25 BTE500
Legrand
CLIPSOTUBE GRIS D.20A25 BTE500
REF. 07312
EAN.
3414971492905
Accessoire, pour conduits rigides
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Diamètre | 20-25 mm |
---|---|
Modèle | Fermé |
Type de fixation | Trou de vis |
Matériau | Plastique |
Type de traitement de la surface | Autre |
Sans halogène | Non |
---|---|
Résistant aux UV | Non |
Adapté à la plage de protection contre l'incendie | Non |
Revêtu de plastique | Oui |