Cloche - pour usage industriel et alarme - IP44 - IK10 - 110/130 V~ - Gong Ø150 mm
Legrand
Cloche - pour usage industriel et alarme - IP44 - IK10 - 110/130 V~ - Gong Ø150 mm
REF. 041418
EAN.
3245060414184
Cloches pour l’industrie et l’alarme
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Couleur du boîtier/corps | Gris |
---|---|
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Volume | 98 dB |
Fréquence du signal sonore | 50-60 Hz |
Tension nominale (Un) | 110-130 V |
---|---|
Type de courant | AC |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Radioguidé | Non |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION