Cloison - Goulotte 80x50
Legrand
Cloison - Goulotte 80x50
REF. 098263
EAN.
3414970337788
Cloison à clipper sur goulotte à clippage direct pour appareillage 80x50mm, longueur 2m - blanc
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | 1 pli |
---|---|
Adapté à la profondeur de canal | 50 mm |
Type de fixation | Encliquetable |
Longueur | 2000 mm |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Couleur | Blanc |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Largeur | 13.7 mm |
Hauteur | 41 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION