Cloison de séparation supplémentaire - Gaine technique logement
Legrand
Cloison de séparation supplémentaire - Gaine technique logement
REF. 098196
EAN.
3245060981969
Cloison supplémentaire pour goulotte monobloc 50x80mm, 50x105mm, 50x150mm, 50x195mm et 50x220mmLivrée en longueur de 2m IP40 IK07
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur | 35 mm |
---|---|
Longueur | 2000 mm |
Modèle | Unique |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Type de fixation | Encliquetable |
---|---|
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Largeur | 15 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
1 document
Notice
1 document
Agrément
NF 004-601796A
(0.42 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION