Coffret Basique Grade 2 TV DRIVIA 18 - 4 prises RJ45 STP + répartiteur TV 2 sorties - TV sur RJ Ready
Drivia
Legrand
Coffret Basique Grade 2 TV DRIVIA 18 - 4 prises RJ45 STP + répartiteur TV 2 sorties - TV sur RJ Ready
REF. 418248
EAN.
3414970964205
Solution Basique pour distribuer le téléphone dans toutes les pièces d'un logement de type T1 au T6
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT) |
---|---|
Type | Autre |
Nombre de ports RJ45 | 4 |
Nombre de raccordements SAT/TV | 2 |
Nombre de cordons de brassage | 1 |
Ajout de départs possible | Oui |
Avec emplacement dédié pour équipements FAI | Oui |
Avec alimentation intégrée | Non |
Avec raccordement de mise à la terre | Oui |
---|---|
Nombre de prises de courant | 4 |
Type de porte | Optionnel |
Avec répéteur de signal Wi-Fi | Non |
Numéro RAL | 9003 |
Longueur | 250 mm |
Largeur | 355 mm |
Profondeur | 103.5 mm |
Documentation
SÉLECTIONNER UNE ACTION