Coffret de batteries 800x900x1420 - 4P NH1 250A - 4x fusible 100A aR
Legrand
Coffret de batteries 800x900x1420 - 4P NH1 250A - 4x fusible 100A aR
REF. 310627
EAN.
3414971254053
Armoire à batteries vide capable d'abriter différents modèles et capacités de batteries VRLA, équipée d'une protection par fusible et d'un interrupteur de déconnexion.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Largeur | 800 mm |
Hauteur | 1420 mm |
Profondeur | 900 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-25 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -20-40 °C |
Sans halogène | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Code CEI (Pack1) | Non applicable |
Documentation
1 document
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION