Coffret de batteries sans protection 800x900x1420
Legrand
Coffret de batteries sans protection 800x900x1420
REF. 310620
EAN.
3414971270374
Armoire de batterie vide capable de loger différents modèles et capacités de batteries VRLA, protection par fusible et interrupteur de déconnexion.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Largeur | 800 mm |
Hauteur | 1420 mm |
Profondeur | 900 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-25 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -20-40 °C |
Sans halogène | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Code CEI (Pack1) | Non applicable |
Documentation
1 document
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION