Coffret de commande de relayage arrêt pompier étanche Plexo IP55 IK07 avec marquage O I livré avec 2 clés complet fixation saillie
Plexo™
Legrand
Coffret de commande de relayage arrêt pompier étanche Plexo IP55 IK07 avec marquage O I livré avec 2 clés complet fixation saillie
REF. 069737L
EAN.
3414971882164
Plexo complet saillie, une commande de sécurité étanche idéale pour les lieux humides
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Nombre de postes de commande | 1 |
---|---|
Nombre de contacts à poussoir | 0 |
Nombre de voyants lumineux | 0 |
Nombre d'interrupteurs à clé | 1 |
Nombre de commutateurs-sélecteurs | 0 |
Nombre de contacts à poussoir champignons | 0 |
Adapté à un arrêt d'urgence | Oui |
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 207-253 V |
Couleur de la partie supérieure du boîtier | Autre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 2 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
---|---|
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Largeur | 82 mm |
Hauteur | 85 mm |
Profondeur | 83 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
Mode de pose | Saillie |
Documentation
3 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION