Coffret distribution isolant XL³160 tout modulaire 3 rangées - 72 modules
XL³
Legrand
Coffret distribution isolant XL³160 tout modulaire 3 rangées - 72 modules
REF. 401803
EAN.
3245064018036
XL³160, coffret de distribution isolant prêt à l'emploi, IP43 IK07 avec joint et porte, IP40 IK07 avec porte, IP30 IK04 sans porte - Gris RAL7035
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Nombres de rangées | 3 |
Largeur en nombre de modules | 24 |
Type de couverture | Optionnel |
Finition du couvercle | Avec échancrure |
Couvercle/porte transparent(e) | Non |
Avec serrure | Non |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Profondeur d'encastrement | 170 mm |
Profondeur intérieure | 147 mm |
Rail DIN | Oui |
---|---|
Avec cadre/support de montage | Non |
Possibilité de montage en saillie | Oui |
Finition CEM | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Classe de protection (IP) | IP43 |
Hauteur | 600 mm |
Largeur | 575 mm |
Profondeur | 147 mm |
Documentation
5 documents
Cahier d'atelier
Guide technique
Fiche technique
Notice
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION