Aller au contenu principal
Logo print

Coffret Drivia 13 modules saillie -1 rangée

Legrand

Coffret Drivia 13 modules saillie -1 rangée

REF. 401216 EAN. 3245064012164

Drivia 13, coffret saillie 13 modules par rangée, pouvant s'installer sur goulotte GTL, dans bac d'encastrement ou sur mur

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Mode de pose Saillie
Nombres de rangées 1
Largeur en nombre de modules 13
Type de couverture Optionnel
Finition du couvercle Avec échancrure
Couvercle/porte transparent(e) Non
Porte pour transmission du signal Oui
Avec serrure Oui
Type de fermeture Cylindre
Matériau du boîtier/corps Plastique
Profondeur d'encastrement 99.5 mm
Hauteur d'encastrement 246 mm
Largeur d'encastrement 246 mm
Profondeur intérieure 47.5 mm
Borne de mise à la terre Oui
Borne à conducteur neutre Non
Rail DIN Oui
Avec cadre/support de montage Non
Possibilité de montage en saillie Oui
Finition CEM Non
Couleur Blanc
Numéro RAL 9003
Classe de protection (IP) IP30
Hauteur 250 mm
Largeur 250 mm
Profondeur 103.5 mm
Capacité du tableau (en nombre de modules) 13
Résistance aux chocs (IK) IK05
Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
Temperature de stockage -20-70 °C
Equipé de visière de protection antipluie Non

Documentation

5 documents
Notice
LE04298AA.pdf pdf (2.15 Mo)
Guide technique
Notice
F01504FR-05.pdf pdf (1.1 Mo)
Guide technique
Fiche technique
F01504EN-05.pdf pdf (1.1 Mo)
4 documents
PEP
LGRP-00799-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)
PEP
LGRP-00799-V02.01-FR.pdf pdf (0.62 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_713215 (0.96 Mo)
Agrément
NF-NF012_3174 (0.97 Mo)