Aller au contenu principal
Logo print

Coffret encastré 1X22 modules - Porte fumée - Sans bornier - Cloison sèche

Practibox S Legrand

Coffret encastré 1X22 modules - Porte fumée - Sans bornier - Cloison sèche

REF. 137035 EAN. 3414971177710

Practibox S 22 modules armoire standard DIN à encastrer dans une cloison sèche. Un coffret moderne, livré avec une porte fumée, qui s'harmonise avec tous les intérieurs.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Mode de pose Encastré
Nombres de rangées 1
Largeur en nombre de modules 22
Type de couverture Porte
Finition du couvercle Avec échancrure
Type de porte Simple
Couvercle/porte transparent(e) Oui
Porte pour transmission du signal Oui
Avec serrure Oui
Type de fermeture Cylindre
Matériau du boîtier/corps Plastique
Profondeur d'encastrement 72 mm
Hauteur d'encastrement 231 mm
Largeur d'encastrement 504 mm
Profondeur intérieure 72 mm
Borne de mise à la terre Non
Borne à conducteur neutre Non
Rail DIN Oui
Avec cadre/support de montage Non
Possibilité de montage en saillie Oui
Finition CEM Non
Couleur Blanc
Numéro RAL 9003
Classe de protection (IP) IP40
Hauteur 235 mm
Largeur 508 mm
Profondeur 102 mm
Capacité du tableau (en nombre de modules) 22
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
Temperature de stockage -20-70 °C
Sans halogène Non
Equipé de visière de protection antipluie Non

Documentation

5 documents
Fiche technique
F02564FR_04.pdf pdf (0.96 Mo)
Fiche technique
F02564EN_04.pdf pdf (0.99 Mo)
Fiche technique
F02564EN_04.pdf pdf (0.99 Mo)
Notice
LE10835AA.pdf pdf (3.9 Mo)
Fiche technique
F02564FR_04.pdf pdf (0.96 Mo)
5 documents
PEP
LGRP-00899-V01.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)
Agrément
Agrément
LOVAG-IT 22.008 (1.04 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 22.007 (1.02 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.173 (4.97 Mo)