Aller au contenu principal
Logo print

Coffret encastré 4X12 modules tôle

Nedbox Legrand

Coffret encastré 4X12 modules tôle

REF. 001434 EAN. 3245062014344

Nedbox est une boîte de distribution compacte et encastrable offrant une gestion optimale des circuits et une installation facile. Ses robustes classements IP30 et IK07 en font un produit idéal pour les environnements les plus divers.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Mode de pose Encastré
Nombres de rangées 4
Largeur en nombre de modules 12
Type de couverture Porte
Finition du couvercle Fermé
Type de porte Simple
Couvercle/porte transparent(e) Non
Porte pour transmission du signal Oui
Avec serrure Oui
Type de fermeture Cylindre
Matériau du boîtier/corps Acier
Profondeur d'encastrement 86 mm
Hauteur d'encastrement 676 mm
Largeur d'encastrement 326 mm
Profondeur intérieure 47.5 mm
Borne de mise à la terre Oui
Borne à conducteur neutre Oui
Rail DIN Oui
Avec cadre/support de montage Non
Possibilité de montage en saillie Oui
Finition CEM Non
Couleur Blanc
Numéro RAL 9003
Classe de protection (IP) IP30
Hauteur 680 mm
Largeur 330 mm
Profondeur 90 mm
Capacité du tableau (en nombre de modules) 48
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
Temperature de stockage -20-70 °C
Equipé de visière de protection antipluie Non

Documentation

3 documents
Fiche technique
F02428EN_03.pdf pdf (0.57 Mo)
Fiche technique
F02428FR_03.pdf pdf (0.58 Mo)
Notice
0064U9911_14.pdf pdf (1.55 Mo)
1 document
Agrément
LOVAG-IT 16.040 (1.35 Mo)