Coffret encastré 4X18 modules - Porte fumée - Sans bornier - Cloison sèche
Practibox S
Legrand
Coffret encastré 4X18 modules - Porte fumée - Sans bornier - Cloison sèche
REF. 137039
EAN.
3414971177697
Le coffret Practibox S 72 modules DIN peut être monté dans une cloison sèche. Une armoire moderne, livrée avec une porte fumée, qui s'intègre harmonieusement à tous les intérieurs.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Nombres de rangées | 4 |
Largeur en nombre de modules | 18 |
Type de couverture | Porte |
Finition du couvercle | Avec échancrure |
Type de porte | Simple |
Couvercle/porte transparent(e) | Oui |
Porte pour transmission du signal | Oui |
Avec serrure | Oui |
Type de fermeture | Cylindre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Profondeur d'encastrement | 72 mm |
Hauteur d'encastrement | 761 mm |
Largeur d'encastrement | 432 mm |
Profondeur intérieure | 72 mm |
Borne de mise à la terre | Non |
Borne à conducteur neutre | Non |
Rail DIN | Oui |
---|---|
Avec cadre/support de montage | Non |
Possibilité de montage en saillie | Oui |
Finition CEM | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Hauteur | 765 mm |
Largeur | 436 mm |
Profondeur | 103 mm |
Capacité du tableau (en nombre de modules) | 72 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Sans halogène | Non |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
5 documents
PEP
Agrément
OC / CB-FR_703887/A1
(1.45 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 22.008
(1.04 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 22.007
(1.02 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.173
(4.97 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION