Aller au contenu principal
Logo print

Coffret encastré Nedbox 1X12 modules porte métal pleine

Nedbox Legrand

Coffret encastré Nedbox 1X12 modules porte métal pleine

REF. 001441 EAN. 3245060014414

Coffret de distribution encastré Blanc RAL 9010, livré avec une porte, espacement entre les rails 125 mm

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Mode de pose Encastré
Nombres de rangées 1
Largeur en nombre de modules 12
Type de couverture Porte
Finition du couvercle Fermé
Type de porte Simple
Couvercle/porte transparent(e) Non
Porte pour transmission du signal Oui
Avec serrure Non
Type de fermeture Autre
Matériau du boîtier/corps Acier
Profondeur d'encastrement 87 mm
Hauteur d'encastrement 301 mm
Largeur d'encastrement 326 mm
Profondeur intérieure 47.5 mm
Borne de mise à la terre Oui
Borne à conducteur neutre Oui
Rail DIN Oui
Avec cadre/support de montage Non
Possibilité de montage en saillie Non
Finition CEM Non
Couleur Blanc
Numéro RAL 9003
Classe de protection (IP) IP30
Hauteur 305 mm
Largeur 330 mm
Profondeur 90 mm
Capacité du tableau (en nombre de modules) 12
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
Temperature de stockage -20-70 °C
Equipé de visière de protection antipluie Non

Documentation

3 documents
Notice
LE04724AA.pdf pdf (0.97 Mo)
Fiche technique
F02428EN_03.pdf pdf (0.57 Mo)
Fiche technique
F02428FR_03.pdf pdf (0.58 Mo)
2 documents
PEP
Agrément
LOVAG-IT 16.040 (1.35 Mo)