Aller au contenu principal
Logo print

Coffret encastré plastique 3x18 modules porte transparente

Practibox 3 Legrand

Coffret encastré plastique 3x18 modules porte transparente

REF. 401708 EAN. 3414970336071

Coffret encastré permettant la réalisation de coffret de branchement en s’associant à un coffret de distribution

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Mode de pose Encastré
Nombres de rangées 3
Largeur en nombre de modules 18
Type de couverture Porte
Finition du couvercle Fermé
Type de porte Simple
Couvercle/porte transparent(e) Oui
Porte pour transmission du signal Oui
Avec serrure Oui
Type de fermeture Cylindre
Matériau du boîtier/corps Plastique
Profondeur d'encastrement 91 mm
Hauteur d'encastrement 606 mm
Largeur d'encastrement 436 mm
Profondeur intérieure 91 mm
Borne de mise à la terre Oui
Borne à conducteur neutre Non
Rail DIN Oui
Avec cadre/support de montage Non
Possibilité de montage en saillie Oui
Finition CEM Non
Couleur Blanc
Numéro RAL 9003
Classe de protection (IP) IP40
Hauteur 650 mm
Largeur 493 mm
Profondeur 111 mm
Capacité du tableau (en nombre de modules) 54
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation -10-60 °C
Temperature de stockage -20-70 °C
Equipé de visière de protection antipluie Non

Documentation

5 documents
Notice
LE06868AA.pdf pdf (1.06 Mo)
Fiche technique
F01895EN-06.pdf pdf (2.12 Mo)
Fiche technique
F01895EN-03.pdf pdf (2.1 Mo)
Fiche technique
F01895FR-06.pdf pdf (2.13 Mo)
Fiche technique
F01895FR-03.pdf pdf (2.1 Mo)
1 document
Fichier autocad
401708.dwg dwg (1.01 Mo)
3 documents
PEP
LGRP-2015-204-V1-EN.pdf pdf (0.65 Mo)
Agrément
LOVAG-IT18.019 (1.04 Mo)
Agrément
OC / CB-IT-19045 (0.15 Mo)