Aller au contenu principal
Logo print

Coffret encastré Practibox S - Mur maçonnerie - 1x4 modules - Porte fumée - Bornier terre

Practibox S Legrand

Coffret encastré Practibox S - Mur maçonnerie - 1x4 modules - Porte fumée - Bornier terre

REF. 134054 EAN. 3414971218376

Practibox S 4 modules armoire standard DIN à encastrer dans un mur en maçonnerie. Un coffret moderne, livré avec une porte fumée, qui s'harmonise avec tous les intérieurs.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Mode de pose Encastré
Nombres de rangées 1
Largeur en nombre de modules 4
Type de couverture Porte
Finition du couvercle Avec échancrure
Type de porte Simple
Couvercle/porte transparent(e) Oui
Porte pour transmission du signal Oui
Avec serrure Oui
Type de fermeture Cylindre
Matériau du boîtier/corps Plastique
Profondeur d'encastrement 72 mm
Hauteur d'encastrement 211 mm
Largeur d'encastrement 180 mm
Profondeur intérieure 72 mm
Borne de mise à la terre Oui
Borne à conducteur neutre Non
Rail DIN Oui
Avec cadre/support de montage Non
Possibilité de montage en saillie Oui
Finition CEM Non
Couleur Blanc
Numéro RAL 9003
Classe de protection (IP) IP40
Hauteur 215 mm
Largeur 184 mm
Profondeur 100 mm
Capacité du tableau (en nombre de modules) 4
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
Temperature de stockage -20-70 °C
Sans halogène Oui
Equipé de visière de protection antipluie Non

Documentation

2 documents
Fiche technique
F02633FR-03.pdf pdf (1.18 Mo)
Fiche technique
F02633EN-03.pdf pdf (1.22 Mo)
1 document
Fichier autocad
134054.dwg dwg (1.9 Mo)
5 documents
PEP
LGRP-00899-V01.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)
Agrément
Agrément
LOVAG-IT 22.008 (1.04 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 22.007 (1.02 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.173 (4.97 Mo)