Aller au contenu principal
Logo print

Coffret encastré Practibox3 2x12 modules - Porte blanche - Bornier Terre

Practibox 3 Legrand

Coffret encastré Practibox3 2x12 modules - Porte blanche - Bornier Terre

REF. 401713 EAN. 3414971257191

Practibox 3, coffret encastré permettant la réalisation de coffret de branchement en s’associant à un coffret de distribution

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Mode de pose Encastré
Nombres de rangées 2
Largeur en nombre de modules 12
Type de couverture Porte
Finition du couvercle Fermé
Type de porte Simple
Couvercle/porte transparent(e) Non
Porte pour transmission du signal Oui
Avec serrure Non
Type de fermeture Autre
Matériau du boîtier/corps Plastique
Profondeur d'encastrement 85 mm
Hauteur d'encastrement 392 mm
Largeur d'encastrement 355 mm
Profondeur intérieure 77 mm
Borne de mise à la terre Oui
Borne à conducteur neutre Non
Rail DIN Oui
Avec cadre/support de montage Non
Possibilité de montage en saillie Oui
Finition CEM Non
Couleur Blanc
Numéro RAL 9003
Classe de protection (IP) IP40
Hauteur 396 mm
Largeur 359 mm
Profondeur 105 mm
Capacité du tableau (en nombre de modules) 24
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Sans halogène Oui
Equipé de visière de protection antipluie Non

Documentation

3 documents
Fiche technique
F01895EN-06.pdf pdf (2.12 Mo)
Notice
LE09548AA-01.pdf pdf (0.61 Mo)
Fiche technique
F01895FR-06.pdf pdf (2.13 Mo)
1 document
Fichier autocad
401713.dwg dwg (0.61 Mo)
1 document
Agrément
OC / CB-IT-19045 (0.15 Mo)