Aller au contenu principal
Logo print

Coffret étanche Plexo³ 18 modules avec embouts à perforation directe prémontés IP65 IK09 - Gris

Plexo³ Legrand

Coffret étanche Plexo³ 18 modules avec embouts à perforation directe prémontés IP65 IK09 - Gris

REF. 001924 EAN. 3245060019242

Plexo³, coffret étanche et robuste IP65 IK09 à équiper, compatible avec les applications tertiaires ou industrielles, ainsi que dans des ERP (Établissements Recevant du Public) et des IGH(Immeubles de Grande Hauteur)

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Mode de pose Saillie
Nombres de rangées 1
Largeur en nombre de modules 18
Type de couverture Porte
Finition du couvercle Fermé
Type de porte Simple
Couvercle/porte transparent(e) Oui
Porte pour transmission du signal Oui
Avec serrure Non
Type de fermeture Autre
Matériau du boîtier/corps Plastique
Profondeur d'encastrement 157 mm
Hauteur d'encastrement 278 mm
Largeur d'encastrement 444 mm
Profondeur intérieure 48.5 mm
Borne de mise à la terre Oui
Borne à conducteur neutre Non
Rail DIN Oui
Avec cadre/support de montage Non
Possibilité de montage en saillie Oui
Finition CEM Non
Couleur Gris
Numéro RAL 7046
Classe de protection (IP) IP65
Hauteur 282 mm
Largeur 448 mm
Profondeur 161 mm
Capacité du tableau (en nombre de modules) 18
Résistance aux chocs (IK) IK09
Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
Temperature de stockage -25-55 °C
Equipé de visière de protection antipluie Non

Documentation

5 documents
Fiche technique
F01041FR-06.pdf pdf (2.32 Mo)
Guide technique
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Guide technique
1 document
Fichier autocad
001924.dwg dwg (1.59 Mo)
2 documents
Agrément
Agrément
OC / CB-654748 (0.36 Mo)