Coffret LCS³ 19 pouces 15U 600 x 525mm
LCS³
Legrand
Coffret LCS³ 19 pouces 15U 600 x 525mm
REF. 446185
EAN.
3414971173903
Les boîtiers de montage mural ont été spécialement conçus pour permettre d'installer et de gérer les réseaux informatiques des bâtiments aussi rapidement et efficacement que possible.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Niveau de montage | Avant et arrière |
---|---|
Modèle | Avec cadre fixe |
Finition de la barre profilée | En forme de L |
Nombre de portes | 2 |
Type d'aération | Sans |
Largeur | 585 mm |
Hauteur | 742 mm |
Profondeur | 525 mm |
Dimension (modulaire) | 482,6 mm (19 pouces) |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 15 |
Capacité de charge max. | 100 kg |
Avec tôle de toit | Oui |
---|---|
Avec mise à la terre | Oui |
Avec porte frontale | Oui |
Avec parois latérales | Oui |
Démontable | Oui |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9011 |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION