Aller au contenu principal
Logo print

Coffret LCS³ 19 pouces 21U 600 x 625mm

LCS³ Legrand

Coffret LCS³ 19 pouces 21U 600 x 625mm

REF. 446187 EAN. 3414971173941

Les boîtiers de montage mural ont été spécialement conçus pour permettre d'installer et de gérer les réseaux informatiques des bâtiments aussi rapidement et efficacement que possible.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Niveau de montage Avant et arrière
Modèle Avec cadre fixe
Finition de la barre profilée En forme de L
Nombre de portes 2
Type d'aération Sans
Largeur 585 mm
Hauteur 1009 mm
Profondeur 625 mm
Dimension (modulaire) 482,6 mm (19 pouces)
Nombre d'unités en hauteur (HE) 21
Capacité de charge max. 100 kg
Avec tôle de toit Oui
Avec mise à la terre Oui
Avec porte frontale Oui
Avec parois latérales Oui
Démontable Oui
Matériau Acier
Finition de la surface Revêtement par poudre
Couleur Noir
Numéro RAL 9011
Classe de protection (IP) IP21
Degré de protection (NEMA) Autre

Documentation

2 documents
Fiche technique
Notice
005X0-344-0C.pdf pdf (1.27 Mo)