Aller au contenu principal
Logo print

Coffret plastique étanche Plexo 2 modules IP65 IK07 pour usage industriel ou tertiaire

Plexo™ Legrand

Coffret plastique étanche Plexo 2 modules IP65 IK07 pour usage industriel ou tertiaire

REF. 601882 EAN. 3414972459822

Plexo, coffret plastique étanche pour un usage industriel ou tertiaire

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Mode de pose Saillie
Nombres de rangées 1
Largeur en nombre de modules 2
Type de couverture Porte
Finition du couvercle Fermé
Type de porte Simple
Couvercle/porte transparent(e) Oui
Porte pour transmission du signal Oui
Avec serrure Non
Type de fermeture Autre
Matériau du boîtier/corps Plastique
Profondeur d'encastrement 102 mm
Hauteur d'encastrement 166 mm
Largeur d'encastrement 71 mm
Profondeur intérieure 0 mm
Borne de mise à la terre Non
Borne à conducteur neutre Non
Rail DIN Oui
Avec cadre/support de montage Non
Possibilité de montage en saillie Non
Finition CEM Non
Couleur Gris
Numéro RAL 7046
Classe de protection (IP) IP65
Hauteur 170 mm
Largeur 75 mm
Profondeur 106 mm
Capacité du tableau (en nombre de modules) 2
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation -15-55 °C
Temperature de stockage -15-55 °C
Equipé de visière de protection antipluie Non

Documentation

2 documents
Fiche technique
F04002FR-00.pdf pdf (0.56 Mo)
Fiche technique
F04002EN-00.pdf pdf (0.56 Mo)
2 documents
PEP
LGRP-01734-V01.01-EN.pdf pdf (0.78 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_718683 (0.32 Mo)