Aller au contenu principal
Logo print

Coffret Plexo³ étanche - IP 65 - IK 09 - 1x4 modules sans borniers

Plexo³ Legrand

Coffret Plexo³ étanche - IP 65 - IK 09 - 1x4 modules sans borniers

REF. 601994 EAN. 3245066019949

Coffret Plexo³, coffret étanche - IP 65 - IK 09 - Classe II. Porte et coffret entièrement réversibles. Châssis et plastrons amovibles à partir de la version 2 rangées. Rail 2 positions pour produits modulaires et coffrets moulés.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Mode de pose Saillie
Nombres de rangées 1
Largeur en nombre de modules 4
Type de couverture Porte
Finition du couvercle Fermé
Type de porte Simple
Couvercle/porte transparent(e) Oui
Porte pour transmission du signal Oui
Avec serrure Non
Type de fermeture Autre
Matériau du boîtier/corps Plastique
Profondeur d'encastrement 111.6 mm
Hauteur d'encastrement 196 mm
Largeur d'encastrement 124 mm
Profondeur intérieure 48.5 mm
Borne de mise à la terre Non
Borne à conducteur neutre Non
Rail DIN Oui
Avec cadre/support de montage Non
Possibilité de montage en saillie Oui
Finition CEM Non
Couleur Gris
Numéro RAL 7046
Classe de protection (IP) IP65
Hauteur 200 mm
Largeur 128 mm
Profondeur 115.6 mm
Capacité du tableau (en nombre de modules) 4
Résistance aux chocs (IK) IK09
Temperature d'utilisation /d'installation -15-55 °C
Temperature de stockage -15-55 °C
Sans halogène Non
Equipé de visière de protection antipluie Non

Documentation

6 documents
Fiche technique
F01043FR-03.pdf pdf (1.2 Mo)
Guide technique
Cahier d'atelier
Fiche technique
F01043EN-04.pdf pdf (1.08 Mo)
Cahier d'atelier
Guide technique
2 documents
Agrément
Agrément
OC / CB-654748 (0.36 Mo)