Aller au contenu principal
Logo print

Coffret saillie 1X12 modules - Porte blanche - Sans bornier

Practibox S Legrand

Coffret saillie 1X12 modules - Porte blanche - Sans bornier

REF. 135101 EAN. 3414971177765

Le coffret Practibox S 12 modules DIN est conçu pour une installation en saillie. Un coffret moderne, livré avec une porte blanche, qui s'intègre harmonieusement dans tous les intérieurs.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Mode de pose Saillie
Nombres de rangées 1
Largeur en nombre de modules 12
Type de couverture Porte
Finition du couvercle Avec échancrure
Type de porte Simple
Couvercle/porte transparent(e) Non
Porte pour transmission du signal Oui
Avec serrure Oui
Type de fermeture Cylindre
Matériau du boîtier/corps Plastique
Profondeur d'encastrement 0 mm
Hauteur d'encastrement 232 mm
Largeur d'encastrement 324 mm
Profondeur intérieure 76 mm
Borne de mise à la terre Non
Borne à conducteur neutre Non
Rail DIN Oui
Avec cadre/support de montage Non
Possibilité de montage en saillie Oui
Finition CEM Non
Couleur Blanc
Numéro RAL 9003
Classe de protection (IP) IP40
Hauteur 236 mm
Largeur 328 mm
Profondeur 107 mm
Capacité du tableau (en nombre de modules) 12
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
Temperature de stockage -20-70 °C
Sans halogène Oui
Equipé de visière de protection antipluie Non

Documentation

3 documents
Fiche technique
F02563EN_03.pdf pdf (0.92 Mo)
Fiche technique
F02563EN_02 (1).pdf pdf (0.92 Mo)
Fiche technique
F02563FR_03.pdf pdf (0.93 Mo)
4 documents
Agrément
PEP
LGRP-00900-V01.01-EN.pdf pdf (0.63 Mo)
PEP
LGRP-00674-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.118 (2.67 Mo)