Aller au contenu principal
Logo print

Coffret saillie 3 rangs-54 mod porte opaque - XL³ 125

Legrand

Coffret saillie 3 rangs-54 mod porte opaque - XL³ 125

REF. 401633 EAN. 3245064016339

XL³125, coffret de distribution IP40 IK09 avec porte, IP30 IK08 porte opaque- Blanc RAL9003

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Mode de pose Saillie
Nombres de rangées 3
Largeur en nombre de modules 18
Type de couverture Porte
Finition du couvercle Fermé
Type de porte Simple
Couvercle/porte transparent(e) Non
Porte pour transmission du signal Oui
Avec serrure Oui
Type de fermeture Cylindre
Matériau du boîtier/corps Plastique
Profondeur d'encastrement 146 mm
Hauteur d'encastrement 596 mm
Largeur d'encastrement 446 mm
Profondeur intérieure 128 mm
Borne de mise à la terre Oui
Borne à conducteur neutre Non
Rail DIN Oui
Avec cadre/support de montage Non
Possibilité de montage en saillie Non
Finition CEM Non
Couleur Blanc
Numéro RAL 9003
Classe de protection (IP) IP40
Hauteur 600 mm
Largeur 450 mm
Profondeur 150 mm
Capacité du tableau (en nombre de modules) 54
Résistance aux chocs (IK) IK09
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Temperature de stockage -20-70 °C
Equipé de visière de protection antipluie Non

Documentation

6 documents
Fiche technique
F01189FR05.pdf pdf (0.69 Mo)
Fiche technique
F01189EN05.pdf pdf (0.69 Mo)
Cahier d'atelier
Guide technique
Notice
LE07398AA_01.pdf pdf (0.38 Mo)
Guide technique
4 documents
Agrément
LOVAG-IT 20.050 (0.47 Mo)
PEP
LGRP-00850-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)
Agrément
OC / CB-675993 (2.25 Mo)
Agrément
OC / CB-654749 (0.38 Mo)