Aller au contenu principal
Logo print

Coffret saillie 3X18 modules - Porte blanche - Bornier terre

Practibox S Legrand

Coffret saillie 3X18 modules - Porte blanche - Bornier terre

REF. 137128 EAN. 3414971219595

Le coffret Practibox S 54 modules DIN est conçu pour une installation en saillie. Un coffret moderne, livré avec une porte blanche, qui s'harmonise avec tous les intérieurs.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Mode de pose Saillie
Nombres de rangées 3
Largeur en nombre de modules 18
Type de couverture Porte
Finition du couvercle Avec échancrure
Type de porte Simple
Couvercle/porte transparent(e) Non
Porte pour transmission du signal Oui
Avec serrure Oui
Type de fermeture Cylindre
Matériau du boîtier/corps Plastique
Profondeur d'encastrement 0 mm
Hauteur d'encastrement 612 mm
Largeur d'encastrement 432 mm
Profondeur intérieure 76 mm
Borne de mise à la terre Oui
Borne à conducteur neutre Non
Rail DIN Oui
Avec cadre/support de montage Non
Possibilité de montage en saillie Oui
Finition CEM Non
Couleur Blanc
Numéro RAL 9003
Classe de protection (IP) IP40
Hauteur 616 mm
Largeur 436 mm
Profondeur 108 mm
Capacité du tableau (en nombre de modules) 54
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
Temperature de stockage -20-70 °C
Sans halogène Oui
Equipé de visière de protection antipluie Non

Documentation

1 document
Notice
LE10835AA.pdf pdf (3.9 Mo)
4 documents
Agrément
LOVAG-IT 18.118 (2.67 Mo)
Agrément
PEP
LGRP-00900-V01.01-EN.pdf pdf (0.63 Mo)
PEP
LGRP-00674-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)