Coffret saillie 3X18 modules - Porte fumée - Bornier T+N
Practibox S
Legrand
Coffret saillie 3X18 modules - Porte fumée - Bornier T+N
REF. 137218
EAN.
3414971198890
Le coffret Practibox S 54 modules DIN est conçu pour une installation en saillie. Un coffret moderne, livré avec une porte fumée, qui s'harmonise avec tous les intérieurs.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Nombres de rangées | 3 |
Largeur en nombre de modules | 18 |
Type de couverture | Porte |
Finition du couvercle | Avec échancrure |
Type de porte | Simple |
Couvercle/porte transparent(e) | Oui |
Porte pour transmission du signal | Oui |
Avec serrure | Oui |
Type de fermeture | Cylindre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
Hauteur d'encastrement | 612 mm |
Largeur d'encastrement | 432 mm |
Profondeur intérieure | 76 mm |
Borne de mise à la terre | Oui |
Borne à conducteur neutre | Oui |
Rail DIN | Oui |
---|---|
Avec cadre/support de montage | Non |
Possibilité de montage en saillie | Oui |
Finition CEM | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Hauteur | 616 mm |
Largeur | 436 mm |
Profondeur | 108 mm |
Capacité du tableau (en nombre de modules) | 54 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Sans halogène | Oui |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Documentation
1 document
Notice
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION