Coffret Saillie 4x13 modules vis avec bornier de terre
Legrand
Coffret Saillie 4x13 modules vis avec bornier de terre
REF. 401314
EAN.
3245064013147
Drivia 13, coffret saillie avec bornier de terre, pouvant s'installer sur goulotte GTL, dans bac d'encastrement ou sur mur
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Nombres de rangées | 4 |
Largeur en nombre de modules | 13 |
Type de couverture | Optionnel |
Finition du couvercle | Avec échancrure |
Couvercle/porte transparent(e) | Non |
Porte pour transmission du signal | Oui |
Avec serrure | Oui |
Type de fermeture | Cylindre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Profondeur d'encastrement | 99.5 mm |
Hauteur d'encastrement | 621 mm |
Largeur d'encastrement | 246 mm |
Profondeur intérieure | 47.5 mm |
Borne de mise à la terre | Oui |
Borne à conducteur neutre | Non |
Rail DIN | Oui |
---|---|
Avec cadre/support de montage | Non |
Possibilité de montage en saillie | Oui |
Finition CEM | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Hauteur | 625 mm |
Largeur | 250 mm |
Profondeur | 103.5 mm |
Capacité du tableau (en nombre de modules) | 52 |
Résistance aux chocs (IK) | IK05 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Documentation
5 documents
Notice
Guide technique
Notice
Guide technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION