Aller au contenu principal
Logo print

Coffret saillie Practibox S - 1x8 modules - Porte fumée - Bornier terre

Practibox S Legrand

Coffret saillie Practibox S - 1x8 modules - Porte fumée - Bornier terre

REF. 134138 EAN. 3414971218499

Le coffret Practibox S 8 modules DIN est conçu pour une installation en saillie. Un coffret moderne, livré avec une porte fumée qui s'harmonise avec tous les intérieurs.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Mode de pose Encastré
Nombres de rangées 1
Largeur en nombre de modules 8
Type de couverture Porte
Finition du couvercle Avec échancrure
Type de porte Simple
Couvercle/porte transparent(e) Oui
Porte pour transmission du signal Oui
Avec serrure Oui
Type de fermeture Cylindre
Matériau du boîtier/corps Plastique
Profondeur d'encastrement 0 mm
Hauteur d'encastrement 222 mm
Largeur d'encastrement 252 mm
Profondeur intérieure 70 mm
Borne de mise à la terre Oui
Borne à conducteur neutre Non
Rail DIN Oui
Avec cadre/support de montage Non
Possibilité de montage en saillie Oui
Finition CEM Non
Couleur Blanc
Numéro RAL 9003
Classe de protection (IP) IP40
Hauteur 226 mm
Largeur 256 mm
Profondeur 100 mm
Capacité du tableau (en nombre de modules) 8
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
Temperature de stockage -20-70 °C
Sans halogène Oui
Equipé de visière de protection antipluie Non

Documentation

2 documents
Fiche technique
F02631EN-03.pdf pdf (1.09 Mo)
Fiche technique
F02631FR-03.pdf pdf (1.06 Mo)
2 documents
Agrément
LOVAG-IT 18.118 (2.67 Mo)
Agrément