Coffret saillie XL3 125 1x18 modules avec porte opaque bornier T+XN
Legrand
Coffret saillie XL3 125 1x18 modules avec porte opaque bornier T+XN
REF. 401646
EAN.
3245064016469
XL³125, coffret permettant la réalisation de coffret de branchement à puissance limitée (tarif bleu) en s’associant à un coffret de distribution - Blanc RAL9003
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Nombres de rangées | 1 |
Largeur en nombre de modules | 18 |
Type de couverture | Porte |
Finition du couvercle | Avec échancrure |
Type de porte | Simple |
Couvercle/porte transparent(e) | Non |
Porte pour transmission du signal | Oui |
Avec serrure | Oui |
Type de fermeture | Cylindre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Profondeur d'encastrement | 124 mm |
Hauteur d'encastrement | 296 mm |
Largeur d'encastrement | 446 mm |
Profondeur intérieure | 128 mm |
Borne de mise à la terre | Oui |
Borne à conducteur neutre | Oui |
---|---|
Rail DIN | Oui |
Avec cadre/support de montage | Non |
Possibilité de montage en saillie | Non |
Finition CEM | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Hauteur | 300 mm |
Largeur | 450 mm |
Profondeur | 128 mm |
Capacité du tableau (en nombre de modules) | 18 |
Résistance aux chocs (IK) | IK09 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Documentation
6 documents
Cahier d'atelier
Guide technique
Fiche technique
Fiche technique
Notice
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION