Aller au contenu principal
Logo print

Coffret saillie XL3 125 2x18 modules bornier T+N

Legrand

Coffret saillie XL3 125 2x18 modules bornier T+N

REF. 401677 EAN. 3245064016773

XL³125, coffret saillie permettant la réalisation de coffret de branchement en s’associant à un coffret de distribution - Blanc RAL9003

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Mode de pose Saillie
Nombres de rangées 2
Largeur en nombre de modules 18
Type de couverture Optionnel
Finition du couvercle Avec échancrure
Type de porte Simple
Couvercle/porte transparent(e) Non
Porte pour transmission du signal Oui
Avec serrure Oui
Type de fermeture Cylindre
Matériau du boîtier/corps Plastique
Profondeur d'encastrement 124 mm
Hauteur d'encastrement 446 mm
Largeur d'encastrement 446 mm
Profondeur intérieure 128 mm
Borne de mise à la terre Oui
Borne à conducteur neutre Oui
Rail DIN Oui
Avec cadre/support de montage Non
Possibilité de montage en saillie Non
Finition CEM Non
Couleur Blanc
Numéro RAL 9003
Classe de protection (IP) IP40
Hauteur 450 mm
Largeur 450 mm
Profondeur 128 mm
Capacité du tableau (en nombre de modules) 36
Résistance aux chocs (IK) IK08
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Temperature de stockage -20-70 °C
Equipé de visière de protection antipluie Non

Documentation

6 documents
Cahier d'atelier
Guide technique
Fiche technique
F01233EN05.pdf pdf (0.63 Mo)
Notice
LE07398AA_01.pdf pdf (0.38 Mo)
Guide technique
Fiche technique
F01233FR05.pdf pdf (0.63 Mo)
4 documents
PEP
LGRP-00850-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)
Agrément
OC / CB-675993 (2.25 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 20.050 (0.47 Mo)
Agrément
OC / CB-654749 (0.38 Mo)