Collier Cliko à petit colisage Ø40mm - inox
Legrand
Collier Cliko à petit colisage Ø40mm - inox
REF. 00474
EAN.
3414971494855
Collier, pour assurer la liaison entre un conduit rigide métallique MRL et le mur
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Diamètre nominal | 40 mm |
---|---|
Modèle | Fermé |
Type de fixation | Trou de vis |
Matériau | Acier inoxydable |
Qualité du matériau | Acier inoxydable 304 (V2A) |
Type de traitement de la surface | Autre |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Résistant aux UV | Non |
Adapté à la plage de protection contre l'incendie | Oui |
Revêtu de plastique | Non |