Collier Col 6 - long. 753 mm larg. 7,6mm-polyamide 6/6 noir
Colson™
Legrand
Collier Col 6 - long. 753 mm larg. 7,6mm-polyamide 6/6 noir
REF. 031934
EAN.
3245060319342
Colson, collier d'installation Colson pour regrouper et serrer entre eux tous types de cables
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur de bande | 7.6 mm |
---|---|
Longueur de bande | 357 mm |
Epaisseur de bande | 1.4 mm |
Résistance min. à la traction | 450 N |
Température de fonctionnement | -25-60 °C |
Température de montage | 0-40 °C |
Modèle | Crantage intérieur |
Fermeture à bande | Languette/patte en plastique |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polyamide |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Stable aux UV selon ASTM D6779 | Oui |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Noir |
Transparent | Non |
Champ d'inscription | Sans |
Fermeture amovible | Non |
Type de fixation | Sans |
Homologation UL | Non |