Collier à embase IK10 réglable pour conduit rigide Ø16 à 25mm
Legrand
Collier à embase IK10 réglable pour conduit rigide Ø16 à 25mm
REF. 07993
EAN.
3414971493179
Collier, pour assurer la liaison entre un conduit rigide métallique IRL et le mur
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Diamètre | 16-25 mm |
---|---|
Modèle | Fermé |
Type de fixation | Trou de vis |
Matériau | Plastique |
Type de traitement de la surface | Autre |
Sans halogène | Non |
---|---|
Résistant aux UV | Non |
Adapté à la plage de protection contre l'incendie | Non |
Revêtu de plastique | Oui |