Collier Inox IK10 Ø50mm pour conduit rigide IRL4554 EXTRAL
Legrand
Collier Inox IK10 Ø50mm pour conduit rigide IRL4554 EXTRAL
REF. 07998
EAN.
3414971495388
Collier, pour assurer la liaison entre un conduit rigide métallique IRL et le mur
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Distance au mur | Oui |
---|---|
Modèle | Bilobé |
Type de fixation | Trou de vis |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Acier inoxydable 304 (V2A) |
Type de traitement de la surface | Galvanisé/électrogalvanisé |
---|---|
Sans halogène | Non |
Résistant aux UV | Non |
Adapté à la plage de protection contre l'incendie | Non |
Revêtu de plastique | Non |