Collier Inox IK10 Ø63mm pour conduit rigide Ø16mm à Ø32mm
Legrand
Collier Inox IK10 Ø63mm pour conduit rigide Ø16mm à Ø32mm
REF. 07999
EAN.
3414971495708
Collier, pour assurer la liaison entre un conduit rigide métallique IRL et le mur
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Distance au mur | Oui |
---|---|
Modèle | Bilobé |
Type de fixation | Trou de vis |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Acier inoxydable 304 (V2A) |
Type de traitement de la surface | Galvanisé/électrogalvanisé |
---|---|
Sans halogène | Non |
Résistant aux UV | Non |
Adapté à la plage de protection contre l'incendie | Non |
Revêtu de plastique | Non |