Commande directe rotative d'urgence (rouge) pour DSX pour installation sur platine
DSX
Legrand
Commande directe rotative d'urgence (rouge) pour DSX pour installation sur platine
REF. 424232
EAN.
3414971979369
Poignée directe d'urgence (rouge/jaune) pour sectionneurs et interrupteurs de puissance DSX sur plaque
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Verrouillage à cadenas | Oui |
---|---|
Couleur | Rouge |
Adapté à un arrêt d'urgence | Oui |
Avec axe | Non |
Adapté à un disjoncteur | Non |
Adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact | Oui |
Largeur | 132.5 mm |
---|---|
Hauteur | 35.6 mm |
Profondeur | 48.5 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25 -70 °C |
Temperature de stockage | -25 -70 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION