Commande directe rotative frontale standard (noire) pour DSX pour installation sur platine
DSX
Legrand
Commande directe rotative frontale standard (noire) pour DSX pour installation sur platine
REF. 424230
EAN.
3414971979321
Poignée directe noire standard pour disjoncteurs et interrupteurs DSX sur plaque
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Verrouillage à cadenas | Oui |
---|---|
Couleur | Noir |
Adapté à un arrêt d'urgence | Oui |
Avec axe | Non |
Adapté à un disjoncteur | Non |
Adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact | Oui |
Largeur | 132.5 mm |
---|---|
Hauteur | 35.6 mm |
Profondeur | 48.5 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25 -70 °C |
Temperature de stockage | -25 -70 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION