Commande motorisée frontale standard pour DPX³630 - 230V~
DPX³
Legrand
Commande motorisée frontale standard pour DPX³630 - 230V~
REF. 422630
EAN.
3414971331778
DPX³, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Finition du mécanisme de commutation | Commande motorisée |
---|---|
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 195.5-253 V |
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 195.5-253 V |
Type de tension d'actionnement | DC |
Largeur | 140 mm |
Hauteur | 142 mm |
Profondeur | 96 mm |
Classe de protection (IP) | IP30 |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-70 °C |
Temperature de stockage | -40-85 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Sans halogène | Oui |
Documentation
4 documents
Notice
Guide technique
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION