Commutateur - PR12 - 54052 EZ175683 Q64PN50
Legrand
Commutateur - PR12 - 54052 EZ175683 Q64PN50
REF. 100789
EAN.
3245061007897
Commutateur à came PR12 54052 EZ175683 Q64PN50
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'interrupteur | Commutateur |
---|---|
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 690 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 16 A |
Nombre de positions de commutation | 4 |
Avec position 0 | Oui |
Avec retour automatique à la position 0 | Non |
Type de construction de l'appareil | Appareil encastré |
Convient pour montage au sol | Non |
---|---|
Adapté à une fixation frontale | Oui |
Appareil complet dans un boîtier | Non |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Taille du panneau frontal | 64x64 mm |
Indice de protection (IP), face avant | IP40 |
Documentation
3 documents
Agrément
UL recogn-280206-E57817
(0.18 Mo)
Agrément
CSA-1725160
(0.1 Mo)
Agrément
OC / CB-FR 60026094B
(0.32 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION