Commutateur - PR17 82137 E - IP40 - 20A
Legrand
Commutateur - PR17 82137 E - IP40 - 20A
REF. 100780
EAN.
3245061007804
Commutateur à came LG PR17 82137 E IP55 encastré
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'interrupteur | Commutateur |
---|---|
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 690 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 20 A |
Nombre de positions de commutation | 4 |
Avec position 0 | Non |
Avec retour automatique à la position 0 | Non |
Type de construction de l'appareil | Appareil encastré |
---|---|
Convient pour montage au sol | Non |
Adapté à une fixation frontale | Oui |
Appareil complet dans un boîtier | Non |
Indice de protection (IP), face avant | IP40 |
Documentation
SÉLECTIONNER UNE ACTION