Aller au contenu principal
Logo print
title

Condensateur ALEL 8200U 450V K01 76X143 KENDEIL

Legrand

Condensateur ALEL 8200U 450V K01 76X143 KENDEIL

REF. 980872 EAN. 3414970838810

Équipement supplémentaire pour onduleur en rack ou en tour

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Type d'accessoire/pièce détachée Autre
Accessoire Non
Pièce détachée Oui
Courant nominal 0 A
Puissance nominale 0 VA
Capacité 0 Ah

Documentation

1 document
Guide technique
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)