Aller au contenu principal
Logo print

Conduit cintrable ICTA 3522 Rai'Gliss Ø63mm - noir à bandes grises

Legrand

Conduit cintrable ICTA 3522 Rai'Gliss Ø63mm - noir à bandes grises

REF. 00063 EAN. 3414971486010

ICTA3522 Rai'Gliss, conduit cintrable ICTA3522 Rai'Gliss permettant de protéger les câbles dans des bâtiments d'habitation et des bâtiments tertiaires

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Matériau Polyoléfine
Sans halogène Non
Finition ignifugée Oui
Tenue à la flexion Flexible, à rétablissement automatique
Avec manchon Non
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1 Moyen (classe 3)
Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1 Très lourd (classe 5)
Montage encastré Oui
Montage apparent Oui
Convient pour installation dans paroi creuse Oui
Installation sur du béton Oui
Installation de machines et d'équipements Non
Installation à l'extérieur Oui
Diamètre intérieur 52.6 mm
Diamètre externe 63 mm
Température de fonctionnement -5-90 °C
Couche interne extrêmement glissante Non
Couleur Noir
Traitement antimicrobien Non

Documentation

1 document
Fiche technique
F01598FR-01.pdf pdf (0.41 Mo)
1 document
Agrément
NF 004-NF004_1030 (0.99 Mo)