Conduit cintrable ICTA 3522 Rai'Gliss Ø75mm - noir à bandes grises
Legrand
Conduit cintrable ICTA 3522 Rai'Gliss Ø75mm - noir à bandes grises
REF. 00075
EAN.
3414971486041
ICTA3522 Rai'Gliss, conduit cintrable ICTA3522 Rai'Gliss permettant de protéger les câbles dans des bâtiments d'habitation et des bâtiments tertiaires
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Polyoléfine |
---|---|
Sans halogène | Non |
Finition ignifugée | Oui |
Tenue à la flexion | Flexible, à rétablissement automatique |
Avec manchon | Non |
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1 | Moyen (classe 3) |
Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1 | Très lourd (classe 5) |
Montage encastré | Oui |
Montage apparent | Oui |
Convient pour installation dans paroi creuse | Oui |
Installation sur du béton | Oui |
---|---|
Installation de machines et d'équipements | Non |
Installation à l'extérieur | Oui |
Diamètre intérieur | 52 mm |
Diamètre externe | 75 mm |
Température de fonctionnement | -5-90 °C |
Couche interne extrêmement glissante | Non |
Couleur | Noir |
Traitement antimicrobien | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
1 document
Agrément
NF 004-NF004_1030
(0.99 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION