Conduit DuoGliss® tube pour canalisation Ø32mm avec tire-fils pour courants forts RAL2002
Legrand
Conduit DuoGliss® tube pour canalisation Ø32mm avec tire-fils pour courants forts RAL2002
REF. 01432
EAN.
3414971495531
DuoGliss, conduit enterré DuoGliss permettant d'assurer la protection mécanique des réseaux souterrains
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Polyoléfine |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Surface polie | Non |
Transparent | Non |
Couleur | Rouge |
---|---|
Modèle | Souple |
Forme | Poli à l'extérieur, annelé à l'intérieur |
Diamètre externe | 32 mm |
Sans halogène | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
1 document
Agrément
NF 004-NF004_1125
(0.78 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION