Conduit DuoGliss® tube pour canalisation Ø40mm avec tire-fils pour courants faibles RAL6029
Legrand
Conduit DuoGliss® tube pour canalisation Ø40mm avec tire-fils pour courants faibles RAL6029
REF. 01340
EAN.
3414971494886
DuoGliss, conduit enterré DuoGliss permettant d'assurer la protection mécanique des réseaux souterrains
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Polyoléfine |
---|---|
Sans halogène | Non |
Finition ignifugée | Non |
Tenue à la flexion | Flexible |
Avec manchon | Non |
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1 | Lourd (classe 4) |
Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1 | Lourd (classe 4) |
Montage encastré | Non |
Montage apparent | Non |
Convient pour installation sur bois | Non |
Convient pour installation dans paroi creuse | Non |
Installation sur du béton | Non |
---|---|
Installation de machines et d'équipements | Non |
Installation en sous-sol (chape de béton) | Oui |
Installation à l'extérieur | Oui |
Convient pour une installation dans le sol | Oui |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre externe | 40 mm |
Couche interne extrêmement glissante | Oui |
Couleur | Vert |
Traitement antimicrobien | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
1 document
Agrément
NF 004-NF004_1117
(0.78 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION