Conduit flexible renforcé rta PVC FP 2000 Ø intérieur 52mm
Legrand
Conduit flexible renforcé rta PVC FP 2000 Ø intérieur 52mm
REF. 387567
EAN.
3414970348647
Conduit pour système de conduits flexibles RTA PVC : assure la protection des fils et des câbles dans les installations en milieu acide
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Profondeur | 25 m |
---|---|
Diamètre nominal | 51 mm |
Diamètre externe | 60.5 mm |
Diamètre intérieur | 52 mm |
Matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Résistance à la compression | 320 N |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-60 °C |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Protection contre l'incendie selon UL 94 | HB |
Résistant aux UV | Oui |
Résistant à l’huile | Oui |
Couleur | Gris |
---|---|
Matériau d’enrobage | Sans gaine |
Accélérateur de flammes | Non |
Tenue à la flexion | Souple |
A fente longitudinale | Non |
Fermant à clé (en deux parties) | Non |
Sans halogène | Non |
Homologation selon DIN EN 61386-23 | Oui |
Homologation selon UR | Non |
Homologation selon NF F 16-101 | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION