Aller au contenu principal
Logo print

Conduit flexible rta polyamide LGP TR annelé tressé Ø intérieur 12mm

Legrand

Conduit flexible rta polyamide LGP TR annelé tressé Ø intérieur 12mm

REF. 666441 EAN. 3245066664415

Conduit pour système de conduits flexibles RTA polyamide : assure la protection des fils et des câbles dans les environnements nécessitant de la flexibilité

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Profondeur 50 m
Diamètre nominal 12 mm
Diamètre externe 16 mm
Diamètre intérieur 12 mm
Matériau Autre
Qualité du matériau Autre
Temperature d'utilisation /d'installation -25-105 °C
Classe de protection (IP) IP68
Protection contre l'incendie selon UL 94 V2
Résistant aux UV Non
Résistant à l’huile Oui
Couleur Noir
Matériau d’enrobage Tresse en acier inoxydable
Tenue à la flexion Souple
A fente longitudinale Non
Fermant à clé (en deux parties) Non
Sans halogène Oui
Homologation selon DIN EN 61386-23 Non
Homologation selon UR Non
Homologation selon NF F 16-101 Non

Documentation

1 document
Fiche technique
IDP000055EN.pdf pdf (0.61 Mo)